JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
データ・レートとケーブル長の間には逆関係があります。つまり、データ・レートが高くなると、ケーブル長が短くなります。逆に、データ・レートが低くなると、ケーブル長が長くなります。ほとんどの RS-485 システムは 10kbps~100kbps のデータ・レートを使用しますが、一部のアプリケーションでは 4000 フィート以上の距離で最大 300kbps のデータ・レートを必要とします。最大 5 または 10% の小信号ジッタを許容することで、より長い距離を実現できます。