JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 には公称 120Ω の 2 つの終端抵抗があり、1 つは Y/Z の両端に、もう 1 つは A/B の両端にあります。オンチップ終端機能の表に示すように、両方の終端抵抗はピンを使用してイネーブルまたはディセーブルにします。ドライバまたはレシーバの状態に関係なく、両方の終端抵抗をイネーブルまたはディセーブルできます。デバイスの電源がオフの場合、またはサーマル・シャットダウン中の場合、終端はオフになります。
信号状態 | デバイス・モード | 機能 | 備考 |
---|---|---|---|
TERM_TX = VIO | 全二重モード | Y と Z の間で 120Ω がイネーブル | Y/Z 間の終端はデフォルトで無効になっています |
TERM_TX = GND またはフローティング | 全二重モード | Y と Z の間で 120Ω がディセーブル | |
TERM_RX = VIO | 全二重モード | A と B の間で 120Ω がイネーブル | A/B 間の終端はデフォルトで無効になっています |
TERM_RX = GND またはフローティング | 全二重モード | A と B の間で 120Ω がディセーブル | |
TERM_RX = X、TERM_TX = VIO | 半二重モード | Y と Z の間で 120Ω がイネーブル | 半二重モードでは、TERM_RX は Don't care であり、TERM_TX はより高い優先度を持っています |
TERM_RX = X、TERM_TX = GND | 半二重モード | Y と Z の間で 120Ω がディセーブル |
次の図に、温度と同相モード電圧の間でのオンチップ 120Ω 終端抵抗の変動を示します。
THVD1424 オンチップ終端抵抗は、終端ブロックがバスに抵抗性負荷を供給するように設計されており、DC 信号から 20Mbps 信号までのバス信号の振幅や位相に影響を与えません。バス電圧が -6V~+6V の範囲で掃引されている次の図を参照してください。バスへの電流は、終端のオンとオフの両方の条件で線形的に変化します。