JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
バス電源電圧 | VCC | -0.5 | 7 | V |
ロジック電源電圧 | VIO | -0.5 | VCC + 0.2 | V |
バス電圧 | GND を基準とする任意のバス・ピン (Y、Z、A、または B) の電圧 | -16 | 16 | V |
差動バス電圧 | 終端がイネーブルの場合、(Y-Z) または (Z-Y)、(A-B) または (B-A) | -6 | 6 | V |
入力電圧 | 任意のロジック・ピン (D、DE、SLR、TERM_TX、TERM_RX、H/F または RE) の範囲 | -0.3 | VIO + 0.2 | V |
レシーバ出力電流 | IO | -24 | 24 | mA |
保存温度 | Tstg | -65 | 150 | ℃ |