JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 3 | 5.5 | V | ||
VIO | I/O 電源電圧 | 1.65 | VCC | V | ||
VI | 任意のバス端子での入力電圧 (個別または同相モード)(1) | -7 | 12 | V | ||
VIH | 高レベル入力電圧 (D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 入力) | 0.7*VIO | VIO | V | ||
VIL | 低レベル入力電圧 (D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 入力) | 0 | 0.3*VIO | V | ||
IO | 出力電流、ドライバ | -60 | 60 | mA | ||
IOR | 出力電流、レシーバ | VIO = 1.8V または 2.5V | -4 | 4 | mA | |
IOR | 出力電流、レシーバ | VIO = 3.3V または 5V | -8 | 8 | mA | |
RL | 差動負荷抵抗 | 54 | 60 | Ω | ||
1/tUI | 信号速度 | SLR = VIO | 500 | kbps | ||
SLR = GND またはフローティング | 20 | Mbps | ||||
TA (2) | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
TJ(2) | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |