JAJSLR8B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PD | Driver and receiver enabled, VCC = 5.5 V, TA = 125 °C, 50% duty cycle square wave at signaling rate |
Unterminated RL = 300 Ω, C L = 50 pF (driver) |
THVD1439 | 250 kbps | 160 | mW |
THVD1449 | 12 Mbps | 290 | ||||
RS-422 load RL = 100 Ω, CL = 50 pF (driver) |
THVD1439 | 250 kbps | 190 | mW | ||
THVD1449 | 12 Mbps | 290 | ||||
RS-485 load RL = 54 Ω, CL = 50 pF (driver) |
THVD1439 | 250 kbps | 250 | mW | ||
THVD1449 | 12 Mbps | 320 |