JAJSHX3 September 2019 THVD1505
PRODUCTION DATA.
THVD1505 は、自動バス極性訂正機能と過渡保護機能を備えた低消費電力の RS-485 トランシーバです。ホットプラグ時に、45ms 以内のバス・アイドル時間で、バス極性の検出と訂正を行います。バスのピンは静電放電 (ESD) 事象に対する耐性を備えており、人体モデル (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放電およびエアギャップ放電の仕様に関して高レベルの保護を実現しています。
差動ドライバと差動レシーバを組み合わせており、ともに5Vの単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重(2線式バス)通信に適したバス・ポートを形成しています。同相電圧範囲が広いことから、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。THVD1505 は SOIC-8 パッケージで供給され、–40℃~125℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
THVD1505 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |