THVD1520 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。
このデバイスは、単一の 5V 電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1520 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1520 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
THVD1520 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |