THVD2410 および THVD2450 は、±70V のフォルト保護機能を備えた半二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス・インターフェイス・ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド・ループ電圧が大きい場合でも信頼性の高いデータ通信を確保できます。250mV の大きなレシーバ・ヒステリシスにより、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 HIGH に固定されます。
THVD24x0 は、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSSOP および VSON パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
THVD2410 THVD2450 |
VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |