JAJSOB4A November 2023 – March 2024 THVD2412 , THVD2442
PRODUCTION DATA
THVD2412 および THVD2442 は、±70V のフォルト保護機能を備えた全二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス インターフェイス ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、バス入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
THVD24x2 は、スペースに制約がある用途向けに、小型で放熱性に優れた VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。