ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD2442

アクティブ

3.3-V to 5-V, 20-Mbps, full-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD and ±70-V fault-protected

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (MBits) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (MBits) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • バス I/O 保護
    • DC ±70V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 2 つの速度グレードに対応する全二重デバイス
    • THVD2412:250kbps
    • THVD2442:20Mbps
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 広い動作同相範囲:±25V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • 低消費電力
    • 小さいシャットダウン時消費電流:< 10µA
    • 動作時電流:< 5.6mA
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • サーマル シャットダウン
  • 7V~12V の同相範囲で 1/8 ユニット負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 基板面積を低減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • バス I/O 保護
    • DC ±70V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 2 つの速度グレードに対応する全二重デバイス
    • THVD2412:250kbps
    • THVD2442:20Mbps
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 広い動作同相範囲:±25V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • 低消費電力
    • 小さいシャットダウン時消費電流:< 10µA
    • 動作時電流:< 5.6mA
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • サーマル シャットダウン
  • 7V~12V の同相範囲で 1/8 ユニット負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 基板面積を低減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ

THVD2412 および THVD2442 は、±70V のフォルト保護機能を備えた全二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス インターフェイス ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、バス入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD24x2 は、スペースに制約がある用途向けに、小型で放熱性に優れた VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

THVD2412 および THVD2442 は、±70V のフォルト保護機能を備えた全二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス インターフェイス ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、バス入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD24x2 は、スペースに制約がある用途向けに、小型で放熱性に優れた VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD24x2 IEC ESD 対応、±70V フォルト保護機能搭載 3V~5.5V 全二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ