JAJSNN8 January 2024 THVD2419 , THVD2429
ADVANCE INFORMATION
THVD24x9 デバイスは、サージ保護機能を備えた半二重 RS-485 トランシーバです。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージ、また小型の 10 ピン VSON パッケージに過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを内蔵することで、サージ保護機能を実現しています。この機能は、データ ケーブルに結合するノイズ過渡に対する耐性を高めることで信頼性を向上させ、外付け保護部品を不要にします。
THVD24x9 デバイスは、標準のピン配置 SOIC パッケージで、
3.3V または 5V の単一電源で動作します。さらに、10 ピン VSON パッケージの THVD24x9 デバイスと SOIC パッケージの V バージョンは、最低 1.65V の電源電圧で IO を動作させるため追加の VIO 電源をサポートしています。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
THVD2419、'2429 THVD2419V、'2429V | SOIC (8) | 4.9mm × 6mm |
THVD2419、'2429 | VSON (10) | 3mm×3mm |