ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD2419

アクティブ

3V-to-5.5V 250Kbps RS-485 transceiver with up to 3kV IEC surge and ±42V fault protection

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -42 to 42 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -42 to 42 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧: 3V~5.5V
  • 9mm2 パッケージに封止した業界最小のサージ統合型 RS-485 デバイス
  • 1.65V~VCC 電源電圧レベルの VIO をサポート
  • バス I/O 保護
    • ±3kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs サージ (SOIC)
    • ±1.5kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs サージ (VSON)
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±15kV HBM ESD
    • DC ± 42V バス フォルト
  • 2 つの速度グレードで供給
    • THVD2419:250kbps
    • THVD2429:20Mbps
  • 広い周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 広い動作同相範囲:± 25V
  • 大きなレシーバ ヒステリシスによるノイズ除去
  • シャットダウン モード時に低電力消費:5µA 未満
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 業界標準の 8 ピン SOIC によるドロップイン互換
  • 小型サージ統合型 RS-485 デバイス、3mm × 3mm リードレス (VSON) パッケージ
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧: 3V~5.5V
  • 9mm2 パッケージに封止した業界最小のサージ統合型 RS-485 デバイス
  • 1.65V~VCC 電源電圧レベルの VIO をサポート
  • バス I/O 保護
    • ±3kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs サージ (SOIC)
    • ±1.5kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs サージ (VSON)
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±15kV HBM ESD
    • DC ± 42V バス フォルト
  • 2 つの速度グレードで供給
    • THVD2419:250kbps
    • THVD2429:20Mbps
  • 広い周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 広い動作同相範囲:± 25V
  • 大きなレシーバ ヒステリシスによるノイズ除去
  • シャットダウン モード時に低電力消費:5µA 未満
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 業界標準の 8 ピン SOIC によるドロップイン互換
  • 小型サージ統合型 RS-485 デバイス、3mm × 3mm リードレス (VSON) パッケージ

THVD24x9 デバイスは、サージ保護機能を備えた半二重 RS-485 トランシーバです。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージ、また小型の 10 ピン VSON パッケージに過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを内蔵することで、サージ保護機能を実現しています。この機能は、データ ケーブルに結合するノイズ過渡に対する耐性を高めることで信頼性を向上させ、外付け保護部品を不要にします。

標準ピン配置 SOIC パッケージの THVD24x9 デバイスは、3.3V または 5V の単一電源で動作します。さらに、10 ピン VSON パッケージの THVD24x9 デバイスは、最低 1.65V の電源電圧で IO を動作させるため、追加の VIO 電源をサポートしています。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント アプリケーションに適しています。

THVD24x9 デバイスは、サージ保護機能を備えた半二重 RS-485 トランシーバです。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージ、また小型の 10 ピン VSON パッケージに過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを内蔵することで、サージ保護機能を実現しています。この機能は、データ ケーブルに結合するノイズ過渡に対する耐性を高めることで信頼性を向上させ、外付け保護部品を不要にします。

標準ピン配置 SOIC パッケージの THVD24x9 デバイスは、3.3V または 5V の単一電源で動作します。さらに、10 ピン VSON パッケージの THVD24x9 デバイスは、最低 1.65V の電源電圧で IO を動作させるため、追加の VIO 電源をサポートしています。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD24x9 小型パッケージに封止したサージ保護および高バス フォルト保護機能搭載、3V~5.5V RS -485 トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 28日
アプリケーション・ノート Simplifying Surge Protection for RS-485 Using Integrated Designs PDF | HTML 2024年 5月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板

SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ