JAJSO82C December 2024 – September 2025 THVD9491-SEP
PRODUCTION DATA
| 名称 | 番号 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| VIO | 1 | 論理電源 | ロジック I/O信号 (R、RE、D、DE、および SLR) 用の 1.65V ~ 5.5V 電源 |
| R | 2 | デジタル出力 | 受信データ出力 |
| RE | 3 | デジタル入力 | レシーバ有効入力 |
| DE | 4 | デジタル入力 | ドライバ有効入力 |
| D | 5 | デジタル入力 | 伝送データ入力 |
| GND | 6 | リファレンス電位 | ローカル デバイスのグランド |
| NC | 7.13 | 接続なし | 内部未接続。 |
| SLR | 8 | デジタル入力 | 選択ピンのスルー レート:Low = 50Mbps、High = 20Mbps。フローティングのままにすると、デフォルトは 50Mbps になります。 |
| Y | 9 | バス出力 | RS-485 バス出力、Y |
| Z | 10 | バス出力 | RS-485 バス出力、Z |
| B | 11 | バス入力 | RS-485 バス入力、B |
| A | 12 | バス入力 | RS-485 バス入力、A |
| VCC | 14 | バス電源 | A および B のバスライン用 3V ~ 5.5V 電源 |