THVD9491-SEP
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 30krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
- ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
- シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeVcm2 /mg (125℃)
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリおよびテスト施設
- 単一の製造施設
- 金ボンド ワイヤ
- NiPdAu リード仕上げ
- ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
- 製品ライフ サイクルの長期化
- 製品のトレーサビリティ
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- 電源電圧:3V~5.5V
- データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
- SLR ピンで選択可能なデータ レート:
- 20Mbps と 50Mbps
- バス I/O 保護
- DC ±70V バス フォルト
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 対称同相範囲:±12V
- レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
- グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
- 有鉛 14 ピン SOIC パッケージ
THVD9491-SEP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と、3V~5.5V のバス側電源を使用する、宇宙用強化型 ± 70V 故障保護機能付き全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
THVD9491-SEP デバイスは、標準14 ピン VSON パッケージで供給されます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THVD24X2VEVM — THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)
THVD24X2VEVM は、TI の THVD24X2V ファミリのパーツを迅速に評価するためのツールです。このパーツは、14-SOIC (D) パッケージに封止済みで、データ・レートを選択可能な全二重 RS-485 トランシーバです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。