THVD24X2VEVM
THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)
THVD24X2VEVM
概要
THVD24X2VEVM は、TI の THVD24X2V ファミリのパーツを迅速に評価するためのツールです。このパーツは、14-SOIC (D) パッケージに封止済みで、データ・レートを選択可能な全二重 RS-485 トランシーバです。
特長
- THVD2452VDR が事前取り付け済みで、すぐに使用可能
- VCC 端子と GND 端子の間に 10μF と 47μF の各デカップリング・コンデンサを 1 個ずつ、また GND 端子とアース端子の間に同じ組み合わせのデカップリング・コンデンサを事前取り付け済み (https://www.ti.com/lit/ug/sllu365/sllu365.pdf の Figure 1-1. Top View と Table 3-3. Capacitor Pad IDs)
- GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンクを作成するための抵抗パッドが使用可能
- 複数の同相電圧を使用してデバイスをテストするのに役立つ、複数の同相電圧接続ポイント
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2