THVD2452V-EP
- Meets or exceeds the requirements of the TIA/EIA-485A and TIA/EIA-422B standards
- Enhanced Product
- Military temperature range (-55°C to 125°C)
- One wafer fabrication site and one assembly and test site
- Gold bond wire, NiPdAu lead finish
- Wafer lot traceability
- Extended product life cycle
- 3V to 5.5V supply voltage
- Differential output exceeds 2.1V for PROFIBUS compatibility with 5V supply
- 1.65V to 5.5V Supply for data and enable signals
- SLR Pin Selectable Data Rates:
- THVD2410V-EP : 250kbps and 1Mbps
- THVD2450V-EP, THVD2452V-EP: 20Mbps and 50Mbps
- Bus I/O protection
- ±70V DC bus fault
- ±16kV HBM ESD
- THVD2410V-EP, THVD2450V-EP
- ±15kV IEC 61000-4-2 contact and air-gap discharge
- THVD2452V-EP
- ±8kV IEC 61000-4-2 contact and air-gap discharge
- ±4kV IEC 61000-4-4 fast transient burst
- Half-duplex and full-duplex devices available in two speed grades
- Symmetric common mode voltage range: ±12V
- Enhanced receiver hysteresis for noise immunity
- Low power consumption
- Low shutdown supply current: < 1µA
- Current during operation: < 5.3mA
- Glitch-free power-up/down for hot plug-in capability
- Open, short, and idle bus failsafe
- Thermal shutdown
- 1/8 unit load (up to 256 bus nodes)
- Small mm x 3mm VSON package (half-duplex) to save board space, or 14-D (full-duplex) for drop-in compatibility
THVD24xxV-EP are ±70V fault-protected, half and full-duplex RS-422/RS-485 transceivers using a 1.65V to 5.5V logic supply for data and enable logic signals, and a 3V to 5.5V bus side supply. These devices have slew rate select feature that enables them to be used at two maximum speeds based on the SLR pin setting
These devices feature integrated IEC ESD protection, eliminating the need for external system-level protection components. The ±12V input common-mode range makes reliable data communication over longer cable run lengths and/or in the presence of large ground loop voltages. Enhanced 250mV receiver hysteresis provides high noise rejection. In addition, the receiver fail-safe feature makes sure of a logic high when the inputs are open or shorted together.
THVD24xxV-EP half-duplex devices are available in small VSON package for space-constrained applications. The devices are available in standard 14-SOIC package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD24xxV-EP Enhanced 3V to 5.5V RS-485 Transceivers With 1.8V VIO Capability データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | THVD2452V-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THVD24X2VEVM — THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点