JAJSO82 January 2024 THVD9491-SEP
ADVANCE INFORMATION
THVD9491-SEP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と、3V~5.5V のバス側電源を使用する、宇宙用強化型 ± 70V 故障保護機能付き全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
THVD9491-SEP デバイスは、標準
14 ピン VSON パッケージで供給されます。