DATA SHEET
TIOL112 および TIOL112x IO-Link デバイス・トランシーバ、低残留電圧、および小型パッケージのサージ保護機能内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電源電圧:7V~36V
- PNP、NPN、または IO-Link を構成可能な出力
- IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3 のデータ・レートをサポート
- 機能安全対応
- TIOL111(x) とピン互換でさらに性能向上
- 低い残留電圧:
200mA で 0.5V (標準値) - アクティブ・ドライバの電流制限機能
- パッケージの放熱性能向上
- ドライバのスルーレートを下げてオーバーシュートを低減:
750ns (最大値)
堅牢なシステムのための保護機能を内蔵
- ドライバの過電流制限を設定可能:
50mA~350mA - L+、CQ、L- で最大 65V のアクティブな逆極性保護
- 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト・インジケータ
- 誘導性負荷に対する安全で高速な消磁
- 拡張周囲温度動作範囲:
-40℃~125℃
- L+ および CQ に EMC 保護を搭載
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω の IEC 61000-4-5 サージ
- 大容量負荷駆動能力
- 2µA 未満の CQ リーク電流
- 1.5mA 未満の無信号時電流
- 最大電流 20mA 対応の LDO オプションを搭載
- リモート・ウェークアップ通知およびウェークアップ生成
- スペースを節約する小型のパッケージ・オプション
- 3mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ:
TIOL111 とピン互換 - 2.45mm x 1.7mm の DSBGA パッケージ