TIOL112
- 電源電圧:7V~36V
- PNP、NPN、または IO-Link を構成可能な出力
- IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3 のデータ・レートをサポート
- 機能安全対応
- TIOL111(x) とピン互換でさらに性能向上
- 低い残留電圧: 200mA で 0.5V (標準値)
- アクティブ・ドライバの電流制限機能
- パッケージの放熱性能向上
- ドライバのスルーレートを下げてオーバーシュートを低減: 750ns (最大値)
-
堅牢なシステムのための保護機能を内蔵
- ドライバの過電流制限を設定可能: 50mA~350mA
- L+、CQ、L- で最大 65V のアクティブな逆極性保護
- 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト・インジケータ
- 誘導性負荷に対する安全で高速な消磁
- 拡張周囲温度動作範囲: -40℃~125℃
- L+ および CQ に EMC 保護を搭載
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω の IEC 61000-4-5 サージ
- 大容量負荷駆動能力
- 2µA 未満の CQ リーク電流
- 1.5mA 未満の無信号時電流
- 最大電流 20mA 対応の LDO オプションを搭載
- TIOL1123:3.3V LDO
- TIOL1125:5V LDO
-
TIOL1123L (YAH):3.3V/5V の出力を選択可能
- リモート・ウェークアップ通知およびウェークアップ生成
- スペースを節約する小型のパッケージ・オプション
- 3mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ: TIOL111 とピン互換
- 2.45mm x 1.7mm の DSBGA パッケージ
TIOL112(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。このデバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタは通信を開始してリモート・ノードとデータを交換でき、TIOL112(x) はこの通信の完全な物理層として機能します。
これらのデバイスは、最大 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えることができ、また、逆極性保護を内蔵しています。ピンによりプログラム可能なインターフェイスを使って、コントローラ回路と容易に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。TIOL112(x) はウェークアップ・パルスを生成するように構成することができ、IO-Link のマスター・アプリケーションで使用できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能を備えています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8 ポートの IO-Link マスタ向けブースタパック
このブースタパックは、LP-AM243 TI LaunchPad™ キットや Sitara™ AM243x マイコンとの組み合わせで動作する設計を採用しています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット・レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。Sitara™ (...)
RIO-DEV-PLATFORM — Remote IO development platform for Arm-based MCUs with industrial Ethernet
The Remote IO Development Platform provides tailored combinations of hardware and software designed to make it quick and easy to establish remote I/O connections for a variety of applications. This platform can be used to build a remote IO gateway to connect to industrial protocols such as (...)
TIOX1X2XEVM — IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板
TIOx1x2xEVM には、TIOL112x と TIOS102x の各 IO-Link トランシーバ・ファミリの機能すべてを評価する能力があります。この評価基板 (EVM) は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタをクラス A の 2 チャネル構成で使用しており、1 個を TIOL1123 の IO-Link 通信、もう 1 個を TIOS1023 からのデジタル出力として実装しています。また、裸線と外部負荷の接続に使用できるねじ込み端子台を 1 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010263 — センサとアクチュエータ向け、IO-Link デバイス実装のリファレンス デザイン
TIDA-010234 — 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YAH) | 12 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。