TIDA-010234
8 ポート IO-Link マスタのリファレンス・デザイン
TIDA-010234
概要
このリファレンス・デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット・レートとサイクル・タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) ベースのフレーム・ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。
特長
- 8つのIO-Linkポート
- IO-Link の転送レートである COM1、COM2、COM3 をサポート
- 400μs のサイクル時間をサポート
- ポートごとに500mAの電流
- すべてのポートに過電流保護および制限機能を搭載
- PRUフレーム・ハンドラにより柔軟なタイミングが可能
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1