JAJSJD1D February 2022 – March 2023 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125
PRODUCTION DATA
TIOL112(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。このデバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタは通信を開始してリモート・ノードとデータを交換でき、TIOL112(x) はこの通信の完全な物理層として機能します。
これらのデバイスは、最大 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えることができ、また、逆極性保護を内蔵しています。ピンによりプログラム可能なインターフェイスを使って、コントローラ回路と容易に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。TIOL112(x) はウェークアップ・パルスを生成するように構成することができ、IO-Link のマスター・アプリケーションで使用できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TIOL112 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
TIOL1123 | ||
TIOL1125 | ||
TIOL112 | DSBGA (12) | 2.45mm × 1.70mm |
TIOL1123 |