JAJSKP0B february 2022 – june 2023 TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025
PRODUCTION DATA
200mAの電流制限の場合:
その結果、消費電力は次のようになります。
5mAのLDO電流出力の場合、
合計消費電力、
接合 部-周囲間熱抵抗 θ JA = 45.9°C/W(「熱情報」表から取得)を使用してこの値を乗算し、接合部温度、TJ、周囲温度の差を求めます。TA:
最終的な接合部温度を受け取るには、T A = 105°Cの最大周囲温度にこの値を追加します。
TJが 推奨最大値の150°Cを下回っている限り、サーマル・シャットダウンは発生しません。ただし、 接合部温度がT WRNに近いため、接合部温度がT WRNを上回ると過熱警告が生成される場合があります。
PCBや筐体のサイズが小さい場合、エアフローなしで接合部温度を予測するには、システム全体のモデル化が必要な場合があることに注意してください。