データシート
TIOS1025
- 広い動作電源電圧
- 4.75V~36V の電源電圧 (TIOS102、TIOS1023)
- 7V~36V の電源電圧 (TIOS1025)
- PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
- 機能安全に対応
- TIOS101(x) とピン互換 (性能は向上)
- 低い残留電圧: 200mA で 0.5V (標準値)
- アクティブ・ドライバの電流制限機能
- 優れたパッケージ放熱性能
- ドライバ・スルーレートを遅くすることでオーバーシュートを低減 (最大 750ns)
-
内蔵保護機能によるシステムの信頼性向上
- ドライバの過電流制限を設定可能 (50mA~350mA)
- VCC、OUT、GND で最大 65V のアクティブ逆極性保護
- 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト・インジケータ
- 大きな誘導性負荷の安全で高速な消磁
- 拡張周囲温度範囲での動作:-40℃~125℃
- VCC および OUT の EMC 保護を搭載
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
- 大容量負荷駆動能力
- 1.5mA 未満 (標準値) の静止消費電流 (ドライバがディセーブルのとき)
- 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
- TIOS1023:3.3V LDO
- TIOS1025:5V LDO
- TIOS1023L (DSBGA):3.3V/5V の LDO 出力を選択可能
- スペースを節約する小型のパッケージ・オプション
- 3mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ (TIOS101 とピン互換)
- 2.45mm x 1.7mm の DSBGA パッケージ
TIOS102(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、最高 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護機能が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なインターフェイスにより、回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能が備わっています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TIOS102 および TIOS102x 小型パッケージに封止したサージ保護機能内蔵デジタル・センサ出力ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 |
ユーザー・ガイド | TIOx1x2xEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |||
機能安全情報 | TIOS102x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIOX1X2XEVM — IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板
TIOx1x2xEVM には、TIOL112x と TIOS102x の各 IO-Link トランシーバ・ファミリの機能すべてを評価する能力があります。この評価基板 (EVM) は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタをクラス A の 2 チャネル構成で使用しており、1 個を TIOL1123 の IO-Link 通信、もう 1 個を TIOS1023 からのデジタル出力として実装しています。また、裸線と外部負荷の接続に使用できるねじ込み端子台を 1 (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。