JAJSK27V september 1978 – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TL07xH (TL071H、TL072H、TL074H) ファミリのデバイスは、業界標準の TL07x (TL071、TL072、TL074) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/μs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃~125℃の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TL071x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 1.25mm | |
PS (SO、8) | 6.20mm × 5.30mm | |
D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm | |
DBV (SOT-23、5) | 1.60mm × 1.20mm | |
TL072x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
PS (SO、8) | 6.20mm × 5.30mm | |
D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm | |
P (SOT-23、8) | 2.90mm × 1.60mm | |
PW (TSSOP、8) | 4.40mm × 3.00mm | |
TL072M | JG (CDIP、8) | 9.59mm × 6.67mm |
W (CFP、10) | 6.12mm × 3.56mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
TL074x | N (PDIP、14) | 19.30mm × 6.35mm |
NS (SO、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
DYY (SOT-23、14) | 4.20mm × 2.00mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
TL074M | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.92mm |
W (CFP、14) | 9.21mm × 6.29mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm |