JAJSK27V september 1978 – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
熱評価基準 (1) | TL072xx | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) |
DDF (SOT-23) |
FK (LCCC) |
JG (CDIP) |
P (PDIP) |
PS (SO) |
PW (TSSOP) |
U (CFP) |
|||
8 ピン | 8 ピン | 20 ピン | 8 ピン | 8 ピン | 8 ピン | 8 ピン | 10 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 147.8 | 181.5 | – | – | 85 | 95 | 200.3 | 169.8 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 88.2 | 112.5 | 5.61 | 15.05 | – | – | 89.4 | 62.1 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 91.4 | 98.2 | – | – | – | – | 131.0 | 176.2 | ℃/W |
ψJT | 接合部から上面への特性評価パラメータ | 36.8 | 17.2 | – | – | – | – | 22.2 | 48.4 | ℃/W |
ψJB | 接合部から基板への特性評価パラメータ | 90.6 | 97.6 | – | – | – | – | 129.3 | 144.1 | ℃/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | – | – | – | – | 該当なし | 5.4 | ℃/W |