JAJSK27V september 1978 – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | ±1 | ±4 | mV | |||
TA = -40℃~125℃ | ±5 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~125℃ | ±2 | μV/℃ | |||
PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | VS = 5V~40V、VCM = VS/2 | TA = -40℃~125℃ | ±1 | ±10 | μV/V | |
チャネル・セパレーション | f = 0Hz | 10 | µV/V | ||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±1 | ±120 | pA | |||
DCK および DBV パッケージ | ±1 | ±300 | pA | ||||
TA = -40℃~125℃(1) | ±5 | nA | |||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.5 | ±120 | pA | |||
DCK および DBV パッケージ | ±0.5 | ±250 | pA | ||||
TA = -40℃~125℃(1) | ±5 | nA | |||||
ノイズ | |||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 9.2 | μVPP | |||
1.4 | μVRMS | ||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 37 | nV/√Hz | |||
f = 10kHz | 21 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ | f = 1kHz | 80 | fA/√Hz | |||
入力電圧範囲 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | (VCC-) + 1.5 | (VCC+) | V | |||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 40V、(VCC-) + 2.5V < VCM < (VCC+) - 1.5V | 100 | 105 | dB | ||
TA = -40℃~125℃ | 95 | dB | |||||
VS = 40V、(VCC-) + 2.5V < VCM < (VCC+) | 90 | 105 | dB | ||||
TA = -40℃~125℃ | 80 | dB | |||||
入力容量 | |||||||
ZID | 差動 | 100 || 2 | MΩ || pF | ||||
ZICM | 同相 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 40V、VCM = VS/2、 (VCC-) + 0.3V < VO < (VCC+) - 0.3V |
TA = -40℃~125℃ | 118 | 125 | dB | |
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 40V、VCM = VS/2、RL = 2kΩ、(VCC-) + 1.2V < VO < (VCC+) - 1.2V | TA = -40℃~125℃ | 115 | 120 | dB | |
周波数特性 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 5.25 | MHz | ||||
SR | スルー・レート | VS = 40V、G = +1、CL = 20pF | 20 | V/μs | |||
tS | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF | 0.63 | μs | |||
0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 0.56 | ||||||
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF | 0.91 | ||||||
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF | 0.48 | ||||||
位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | ||||
過負荷復帰時間 | VIN × ゲイン > VS | 300 | ns | ||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VS = 40V、VO = 6VRMS、G = +1、f = 1kHz | 0.00012 | % | |||
EMIRR | EMI 除去比 | f = 1GHz | 53 | dB | |||
出力 | |||||||
レールからの電圧出力スイング | 正のレール・ヘッドルーム | VS = 40V、RL = 10kΩ | 115 | 210 | mV | ||
VS = 40V、RL = 2kΩ | 520 | 965 | |||||
負のレール・ヘッドルーム | VS = 40V、RL = 10kΩ | 105 | 215 | ||||
VS = 40V、RL = 2kΩ | 500 | 1030 | |||||
ISC | 短絡電流 | ±26 | mA | ||||
CLOAD | 容量性負荷ドライブ | 300 |
pF | ||||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0A | 125 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | IO = 0A | 937.5 | 1125 | μA | ||
IO = 0A、(TL071H) | 960 | 1156 | |||||
IO = 0A | TA = -40℃~125℃ | 1130 | |||||
IO = 0A、(TL072H) | 1143 | ||||||
IO = 0A、(TL071H) | 1160 | ||||||
ターンオン時間 | TA = 25℃、VS = 40V、VS ランプ・レート > 0.3V/µs | 60 | μs |