JAJSK27V september 1978 – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
電源電圧、VS = (V+) - (V-) | すべての NS および PS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | -0.3 | 36 | V | |
その他のデバイス | 0 | 42 | V | ||
信号入力ピン | 同相電圧(3) | すべての NS および PS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | (V-) - 0.3 | (V-) + 36 | V |
その他のデバイス | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V | ||
差動電圧(3) | すべての NS および PS パッケージ、すべての TL07xM デバイス(4) | (V-) - 0.3 | (V-) + 36 | V | |
その他のデバイス | VS + 0.2 | V | |||
電流(3) | すべての NS および PS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | 50 | mA | ||
その他のデバイス | -10 | 10 | mA | ||
出力短絡(2) | 連続 | ||||
動作時周囲温度、TA | -55 | 150 | ℃ | ||
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | |||
60 秒間のケース温度 - FK パッケージ | 260 | ℃ | |||
リード温度:ケースから 1.8mm (1/16 インチ) 離れた点で 10 秒間 | 300 | ℃ | |||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |