JAJSK27V september 1978 – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | スルー・レート | VI= 10V、CL = 100pF、RL = 2kΩ | TL07xM | 5 | 20 | V/μs | |
TL07xC、TL07xAC、 TL07xBC、TL07xI |
8 | 20 | V/μs | ||||
tS | セトリング時間 | VI= 20 V、CL = 100pF、RL = 2kΩ | 0.1 | μs | |||
20% | |||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | RS = 20 Ω、f = 1kHz | 18 | nV/√Hz | ||
その他のデバイス | f = 1kHz | 37 | nV/√Hz | ||||
f = 10kHz | 21 | ||||||
EN | 入力電圧ノイズ | すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | RS = 20Ω、f = 10Hz~10kHz | 4 | μVRMS | ||
その他のデバイス | f = 0.1Hz~10Hz | 1.4 | μVRMS | ||||
iN | 入力電流ノイズ | RS = 20Ω、f = 1kHz | 10 | fA/√Hz | |||
位相マージン | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | |||
過負荷復帰時間 | VIN × ゲイン > VS | 300 | ns | ||||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | すべての PS および NS パッケージ、すべての TL07xM デバイス | VO = 6VRMS、RL ≥ 2kΩ、f = 1kHz、G = +1、RS ≤ 1kΩ | 0.003 | % | ||
その他のデバイス | VS = 40V、VO = 6VRMS、G = +1、f = 1kHz | 0.00012 | % | ||||
EMIRR | EMI 除去比 | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | f = 1GHz | 53 | dB | ||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | f = 1MHz、IO = 0A | 125 | Ω |