JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DBV|5
  • DCK|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レイアウトのガイドライン

デバイスで最高の動作性能を実現するには、以下のような適切な PCB レイアウト手法を使用してください。

  • ノイズは、回路全体やオペアンプの電源ピンを経由して、アナログ回路に伝播することがあります。アナログ回路にローカルに低インピーダンスの電源を供給して結合ノイズを低減するために、バイパス・コンデンサが使用されています。
    • 各電源ピンとグランド間に、低 ESR のセラミック・バイパス・コンデンサ (0.1µF) を、可能な限りデバイスの近くに配置し接続します。単一電源アプリケーションの場合は、VCC+ からグランドに対して単一のバイパス・コンデンサを使用できます。
  • 回路のアナログ部とデジタル部のグランド配線を分離することは、ノイズを抑制する最も簡単かつ効果的な方法の 1 つです。通常、多層 PCB のうち 1 つ以上の層がグランド・プレーン専用に使用されます。グランド・プレーンは熱の分散に役立つとともに、EMI ノイズを拾う可能性を低減します。グランド電流の流れに注意して、デジタル・グランドとアナログ・グランドを物理的に分離するようにしてください。
  • 寄生カップリングを低減するには、入力配線を電源配線または出力配線からできるだけ離して配置します。これらの配線を離して配置できない場合、敏感な配線をノイズの多い配線と平行にするのではなく、直角に交差させる方がはるかに良い結果が得られます。
  • 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します。RF と RG を反転入力に近づけて配置すると、寄生容量が最小化されます。詳細については、セクション 9.6.2を参照してください。
  • 入力配線は、できる限り短くします。入力配線は、回路の最も敏感な部分であることに常に注意してください。
  • 重要な配線の周囲に、駆動される低インピーダンスのガード・リングを配置することを検討します。ガード・リングを使用すると、付近に存在する、さまざまな電位の配線からのリーク電流を大幅に低減できます。