JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DDF|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:TL07xH

VS = (VCC+) - (VCC-) = 4.5V~40V (±2.25V~±20V)、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続した状態、VCM = VS/2、VOUT = VS/2 (特に記述のない限り)。
パラメータ 測定条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 ±1 ±4 mV
TA = -40℃~125℃ ±5
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~125℃ ±2 μV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 VS = 5V~40V、VCM = VS/2 TA = -40℃~125℃ ±1 ±10 μV/V
チャネル・セパレーション f = 0Hz 10 µV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流  ±1 ±120 pA
DCK および DBV パッケージ ±1 ±300 pA
TA = -40℃~125℃(1) ±5 nA
IOS 入力オフセット電流  ±0.5 ±120 pA
DCK および DBV パッケージ ±0.5 ±250 pA
TA = -40℃~125℃(1) ±5 nA
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   9.2 μVPP
  1.4   μVRMS
en 入力電圧ノイズ密度 f = 1kHz 37   nV/√Hz
f = 10kHz   21  
iN 入力電流ノイズ f = 1kHz   80 fA/√Hz
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 (VCC-) + 1.5 (VCC+) V
CMRR 同相信号除去比 VS = 40V、(VCC-) + 2.5V < VCM < (VCC+) - 1.5V 100 105 dB
TA = -40℃~125℃ 95 dB
VS = 40V、(VCC-) + 2.5V < VCM < (VCC+) 90 105 dB
TA = -40℃~125℃ 80 dB
入力容量
ZID 差動 100 || 2 MΩ || pF
ZICM 同相 6 || 1 TΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 40V、VCM = VS/2、
(VCC-) + 0.3V < VO < (VCC+) - 0.3V
TA = -40℃~125℃ 118 125 dB
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 40V、VCM = VS/2、RL = 2kΩ、(VCC-) + 1.2V < VO < (VCC+) - 1.2V TA = -40℃~125℃ 115 120 dB
周波数特性
GBW ゲイン帯域幅積 5.25 MHz
SR スルー・レート VS = 40V、G = +1、CL = 20pF 20 V/μs
tS セトリング時間 0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF 0.63 μs
0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF 0.56
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF 0.91
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF 0.48
位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
過負荷復帰時間 VIN × ゲイン > VS 300 ns
THD+N 全高調波歪 + ノイズ VS = 40V、VO = 6VRMS、G = +1、f = 1kHz 0.00012 %
EMIRR EMI 除去比 f = 1GHz 53 dB
出力
  レールからの電圧出力スイング 正のレール・ヘッドルーム VS = 40V、RL = 10kΩ   115 210 mV
VS = 40V、RL = 2kΩ   520 965
負のレール・ヘッドルーム VS = 40V、RL = 10kΩ   105 215
VS = 40V、RL = 2kΩ   500 1030
ISC 短絡電流 ±26 mA
CLOAD 容量性負荷ドライブ 300
pF
ZO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz、IO = 0A 125 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 IO = 0A 937.5 1125 μA
IO = 0A、(TL071H) 960 1156
IO = 0A TA = -40℃~125℃ 1130
IO = 0A、(TL072H) 1143
IO = 0A、(TL071H) 1160
ターンオン時間 TA = 25℃、VS = 40V、VS ランプ・レート > 0.3V/µs 60 μs
最大 IB および IOS のデータは、特性評価結果に基づいて規定されています。