JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM

TA = 25℃で VS = (VCC+) - (VCC-) = ±15V の場合 (特に記述のない限り)
パラメータ 測定条件(1)(2) 最小値 標準値 最大値 単位
 
VOS 入力オフセット電圧
VO = 0V
RS = 50Ω
TL07xC 3 10 mV
TA = フル・レンジ 13
TL07xAC 3 6
TA = フル・レンジ 7.5
TL07xBC 2 3
TA = フル・レンジ 5
TL07xI 3 6
TA = フル・レンジ 8
TL071M、TL072M 3 6
TA = フル・レンジ 9
TL074M 3 9
TA = フル・レンジ 15
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト VO = 0V、RS = 50Ω TA = フル・レンジ ±18 μV/℃
IOS 入力オフセット電流  VO = 0V TL07xC 5 100 pA
TA = フル・レンジ 10 nA
TL07xAC、TL07xBC、TL07xI 5 100 pA
TA = フル・レンジ 2 nA
TL07xM 5 100 pA
TA = フル・レンジ 20 nA
IB 入力バイアス電流  VO = 0V TL07xC、TL07xAC、
TL07xBC、TL07xI
65 200 pA
TA = フル・レンジ 7 nA
TL071M、TL072M 65 200 pA
TA = フル・レンジ 50 nA
TL074M 65 200 pA
TA = フル・レンジ 20 nA
VCM 同相電圧範囲 ±11 -12~15 V
VOM 最大ピーク出力電圧スイング RL = 10kΩ ±12 ±13.5 V
RL ≧ 10kΩ TA = フル・レンジ ±12
RL ≧ 2kΩ ±10
AOL 開ループ電圧ゲイン VO = 0V TL07xC 25 200 V/mV
TA = フル・レンジ 15
TL07xAC、TL07xBC、TL07xI 50 200
TA = フル・レンジ 25
TL07xM 35 200
TA = フル・レンジ 15
GBW ゲイン帯域幅積 すべての NS および PS パッケージ、すべての TL07xM デバイス 3 MHz
その他のデバイス  5.25
RID 同相入力抵抗 1
CMRR 同相信号除去比 VIC = VICR(min)
VO = 0
RS = 50Ω
TL07xC 70 100 dB
TL07xAC、TL07xBC、TL07xI 75 100
TL07xM 80 86
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 VCC = ±9V~±18V
VO = 0
RS = 50Ω
TL07xC 70 100 dB
TL07xAC、TL07xBC、TL07xI 80 100
TL07xM 80 86
IQ 静止電流 (アンプ 1 個あたり) VO = 0 V、無負荷 1.4 2.5 mA
チャネル・セパレーション f = 0Hz 1 μV/V
特に記述のない限り、すべての特性は、同相電圧が 0 の開ループ条件で測定されます。
フル・レンジは、TL07xC、TL07xAC、TL07xBC の場合 TA = 0℃~70℃、 TL07xI の場合は TA = -40℃~85℃ 、TL07xM では TA = -55℃~125℃です。