デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TL103Wx デバイスは、デュアル オペアンプと固定基準電圧の構築ブロックを組み合わせたものです。どちらも、スイッチモード電源とリニア電源の制御回路によく使用されます。オペアンプ 1 は非反転入力が 2.5V の固定基準電圧に内部で接続されているのに対し、オペアンプ 2 は独立しており、両方の入力は不確定です。
アップグレードされた TL103WB は、より広い電源電圧範囲 (最大 36V)、より小さい消費電流 (275μA/アンプ)、より厳しい電圧レギュレーションなどの点で改良されています。このレギュレーションは、両オペアンプ向けの低いオフセット電圧 (代表値 0.3mV) と、基準電圧の厳しいトレランス (25℃で 0.44%、動作温度範囲全体にわたって 1.04%) により達成されます。
TL103WB は、-40℃~125℃の広い温度範囲に対応しています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TL103W TL103WA |
デュアル + 基準電圧 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
TL103WB | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm |