JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件(1) | TL494C、TL494I | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値(2) | 最大値 | |||
出力電圧 (REF) | IO = 1mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
入力レギュレーション | VCC = 7V~40V | 2 | 25 | mV | |
出力レギュレーション | IO = 1mA~10mA | 1 | 15 | mV | |
出力電圧の温度による変化 | ΔTA = 最小値~最大値 | 2 | 10 | mV/V | |
短絡出力電流(3) | REF = 0V | 25 | mA |