ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage Topology Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Dead time control, Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 45
Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage Topology Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Dead time control, Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 45
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 完全な PWM 電源制御回路
  • 200mA のシンクまたはソース電流の 不確定な出力
  • 出力制御により、シングルエンド またはプッシュプルの動作を選択
  • 内部回路によりどちらの出力でも 二重パルスを抑制
  • 可変デッド・タイムにより全範囲にわたる 制御を実現
  • 内部レギュレータは、公差 5% の安定した 5V のリファレンス電源を提供
  • 回路のアーキテクチャにより簡単に同期可能
  • 完全な PWM 電源制御回路
  • 200mA のシンクまたはソース電流の 不確定な出力
  • 出力制御により、シングルエンド またはプッシュプルの動作を選択
  • 内部回路によりどちらの出力でも 二重パルスを抑制
  • 可変デッド・タイムにより全範囲にわたる 制御を実現
  • 内部レギュレータは、公差 5% の安定した 5V のリファレンス電源を提供
  • 回路のアーキテクチャにより簡単に同期可能

TL494 デバイスには、パルス幅変調 (PWM) 制御回路をシングル・チップ上に構築するため必要なすべての機能が組み込まれています。このデバイスは主に電源の制御用に設計されており、特定のアプリケーションに合わせて電源制御回路を柔軟にカスタマイズできます。

TL494 デバイスには、2 つのエラー・アンプ、オンチップの可変発振器、デッドタイム制御 (DTC) コンパレータ、パルス・ステアリング制御フリップ・フロップ、5V、5% 精度のレギュレータ、出力制御回路が搭載されています。

エラー・アンプの同相電圧範囲は、-0.3V から VCC - 2V までです。デッドタイム制御コンパレータには固定オフセットがあり、デッドタイムは約 5% です。オンチップ発振器は、RT をリファレンス出力に終端して CT にのこぎり波入力を供給することでバイパスできます。または、同期マルチレール電源の共通回路を駆動することもできます。

不確定な出力トランジスタは、共通エミッタまたはエミッタフォロワのいずれかの出力能力があります。TL494 デバイスはプッシュプルまたはシングルエンド出力で動作し、出力制御機能で動作を選択できます。このデバイスのアーキテクチャでは、プッシュプル動作中にどちらかの出力が 2 回パルスされることはありません。

TL494 デバイスは 0℃~70℃、TL494I デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。

TL494 デバイスには、パルス幅変調 (PWM) 制御回路をシングル・チップ上に構築するため必要なすべての機能が組み込まれています。このデバイスは主に電源の制御用に設計されており、特定のアプリケーションに合わせて電源制御回路を柔軟にカスタマイズできます。

TL494 デバイスには、2 つのエラー・アンプ、オンチップの可変発振器、デッドタイム制御 (DTC) コンパレータ、パルス・ステアリング制御フリップ・フロップ、5V、5% 精度のレギュレータ、出力制御回路が搭載されています。

エラー・アンプの同相電圧範囲は、-0.3V から VCC - 2V までです。デッドタイム制御コンパレータには固定オフセットがあり、デッドタイムは約 5% です。オンチップ発振器は、RT をリファレンス出力に終端して CT にのこぎり波入力を供給することでバイパスできます。または、同期マルチレール電源の共通回路を駆動することもできます。

不確定な出力トランジスタは、共通エミッタまたはエミッタフォロワのいずれかの出力能力があります。TL494 デバイスはプッシュプルまたはシングルエンド出力で動作し、出力制御機能で動作を選択できます。このデバイスのアーキテクチャでは、プッシュプル動作中にどちらかの出力が 2 回パルスされることはありません。

TL494 デバイスは 0℃~70℃、TL494I デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TL594 アクティブ UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、40V、0.2A、300kHz PWM (パルス幅変調) コントローラ Adds UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL494 のパルス幅変調制御回路 データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 9月 28日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Using error amplifiers to remove error and variance PDF | HTML 2016年 2月 16日
アプリケーション・ノート Isolated Multiple Output Flyback Converter Design Using TL494 2014年 6月 18日
アプリケーション・ノート Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) 2005年 7月 26日
アプリケーション・ノート Off-Line SMPS Failure Modes PWM Switchers and DC-DC Converters 2000年 3月 22日
アプリケーション・ノート Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日
アプリケーション・ノート Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-01426 — センサ励起向けに低電圧 DC 電圧源からライン AC 電圧を生成するリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a method for designers to achieve high-voltage signals that can be used for flame detection using discrete components. The reference design is built with low BOM-cost and small solution size in mind. By using push-pull converter topology, it is possible to achieve (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ