JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
スタートアップ時のスイッチング・トランジスタのストレスを低減するには、出力フィルタ・コンデンサの充電に伴って発生するスタートアップ・サージを減らす必要があります。デッドタイム制御が利用できるため、ソフトスタート回路の実装は比較的簡単です (図 10-5 を参照)。
図 10-5 ソフトスタート回路ソフトスタート回路により、デッドタイム制御入力 (ピン 4) に負の勾配波形を適用することで、出力のパルス幅をゆっくりと増やすことができます (図 10-5 を参照)。
最初は、コンデンサ C2 によってデッドタイム制御入力が 5V レギュレータに追従するように強制され、これにより出力がディセーブルされます (100% のデッドタイム)。コンデンサが R6 経由で充電されると、制御ループが制御するまで、出力のパルス幅はゆっくりと増加します。R6 と R7 の抵抗値の比が 1:10 の場合、スタートアップ後のピン 4 の電圧は 0.1 × 5V、すなわち 0.5V です。
ソフトスタート時間は一般に、25~100 クロック・サイクルの範囲です。20kHz のスイッチング・レートで 50 クロック・サイクルを選択した場合、ソフトスタート時間は次のようになります。

コンデンサの値は次の式で求められます。

これにより、電力が印加されるときに制御回路によって発生する可能性のある誤信号を除去できます。