JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
エラー・アンプは、5V 出力のサンプルをリファレンス電圧と比較し、PWM を調整して一定の出力電流を維持します (図 10-3 を参照)。
TL494 内部の 5V のリファレンス電圧は、R3 と R4 によって 2.5V に分割されます。出力電圧の誤差信号も、R8 と R9 によって 2.5V に分割されます。出力を正確に 5.0V にレギュレートする必要がある場合は、R8 の代わりに 10kΩ のポテンショメータを使用して調整を行うことができます。
エラー・アンプ回路の安定性を高めるため、エラー・アンプの出力は RT 経由で反転入力にフィードバックされ、ゲインは 101 に減少します。