JAJSOW3I January   1983  – July 2022 TL494

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 概略ブロック図
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性、リファレンス・セクション
    6. 7.6  電気的特性、発振器セクション
    7. 7.7  電気的特性、エラー・アンプ・セクション
    8. 7.8  電気的特性、出力セクション
    9. 7.9  電気的特性、デッドタイム制御セクション
    10. 7.10 電気的特性、PWM コンパレータ・セクション
    11. 7.11 電気的特性、デバイス全体
    12. 7.12 スイッチング特性
    13. 7.13 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 5V リファレンス・レギュレータ
      2. 9.3.2 発振器
      3. 9.3.3 デッドタイム制御
      4. 9.3.4 コンパレータ
      5. 9.3.5 パルス幅変調 (PWM)
      6. 9.3.6 エラー・アンプ
      7. 9.3.7 出力制御入力
      8. 9.3.8 出力トランジスタ
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 入力電源
        2. 10.2.2.2 制御回路
          1. 10.2.2.2.1 発振器
          2. 10.2.2.2.2 エラー・アンプ
          3. 10.2.2.2.3 電流制限アンプ
          4. 10.2.2.2.4 ソフトスタートとデッドタイム
        3. 10.2.2.3 インダクタの計算
        4. 10.2.2.4 出力容量の計算
        5. 10.2.2.5 トランジスタ・パワー・スイッチの計算
      3. 10.2.3 出力特性のアプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 フィードバック配線
      2. 12.1.2 入出力コンデンサ
      3. 12.1.3 補償部品
      4. 12.1.4 配線とグランド・プレーン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 商標
    2. 13.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 13.3 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デッドタイム制御

デッドタイム制御入力により、最小デッドタイム (オフ時間) を制御できます。入力電圧が発振器のランプ電圧よりも高い場合、コンパレータの出力によってスイッチング・トランジスタ Q1 および Q2 が抑制されます。110mV の内部オフセットにより、デッドタイム制御入力が接地された状態で、最小デッドタイムは約 3% になります。デッドタイム制御入力に電圧を印加すると、追加のデッドタイムが発生する可能性があります。これにより、入力電圧が 0V から 3.3V まで変化することで、デッドタイムを最小値の 3% から 100% まで線形制御できます。フルレンジ制御を使用すると、エラー・アンプを停止せず、外部のソースから出力を制御できます。デッドタイム制御入力は比較的高インピーダンスの入力 (II < 10μA) で、出力デューティ・サイクルの追加制御が必要な場合に使用します。ただし、適切な制御を行うには、入力を終端する必要があります。開回路は未定義の状態です。