JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TL494C、TL494I | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値(1) | 最大値 | |||
入力オフセット電圧 | VO (FEEDBACK) = 2.5V | 2 | 10 | mV | |
入力オフセット電流 | VO (FEEDBACK) = 2.5V | 25 | 250 | nA | |
入力バイアス電流 | VO (FEEDBACK) = 2.5V | 0.2 | 1 | μA | |
同相入力電圧範囲 | VCC = 7V~40V | -0.3~VCC - 2 | V | ||
開ループ電圧増幅 | ΔVO = 3V、VO = 0.5V~3.5V、RL = 2kΩ | 70 | 95 | dB | |
ユニティ・ゲイン帯域幅 | VO = 0.5V~3.5V、RS = 2kΩ | 800 | kHz | ||
同相信号除去比 | ΔVO = 40V、TA = 25℃ | 65 | 80 | dB | |
出力シンク電流 (FEEDBACK) | VID = -15mV~-5V、V (FEEDBACK) = 0.7V | 0.3 | 0.7 | mA | |
出力ソース電流 (FEEDBACK) | VID = 15mV~5V、V (FEEDBACK) = 3.5V | -2 | mA |