JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
この電源は 10A の負荷電流と 1.5A の IL スイングを想定して設計されているため、短絡電流は次のようになります。
電流制限回路を、図 10-4 に示します。
抵抗 R1 および R2 は、電流制限アンプの反転入力に約 1V の基準電圧を設定します。抵抗 R13 は、負荷電流が 10A に達したとき、電流制限アンプの非反転端子に、負荷と直列に 1V を印加します。出力パルス幅はこれに対応して縮小されます。R13 の値は、Equation11 で計算されます。