JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1IN+ | 1 | I | エラー・アンプ 1 への非反転入力 |
1IN- | 2 | I | エラー・アンプ 1 への反転入力 |
2IN+ | 16 | I | エラー・アンプ 2 への非反転入力 |
2IN- | 15 | I | エラー・アンプ 2 への反転入力 |
C1 | 8 | O | BJT 出力 1 のコレクタ端子 |
C2 | 11 | O | BJT 出力 2 のコレクタ端子 |
CT | 5 | — | 発振器周波数の設定に使用するコンデンサ端子 |
DTC | 4 | I | デッドタイム制御コンパレータの入力 |
E1 | 9 | O | BJT 出力 1 のエミッタ端子 |
E2 | 10 | O | BJT 出力 2 のエミッタ端子 |
FEEDBACK | 3 | I | フィードバック用の入力ピン |
GND | 7 | — | グランド |
OUTPUT CTRL | 13 | I | シングルエンド / 並列出力とプッシュプルのいずれかの動作を選択 |
REF | 14 | O | 5V のリファレンス・レギュレータの出力 |
RT | 6 | — | 発振周波数の設定に使用する抵抗端子 |
VCC | 12 | — | 正の電源 |