JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
TL494 は、7V~40V の入力電源電圧範囲で動作するよう設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源がデバイスから数インチ以上離れている場合、セラミック・バイパス・コンデンサに加えてバルク容量の追加が必要になることがあります。一般的には 47μF のタンタル・コンデンサを選択しますが、供給される出力電力によって異なる場合があります。