JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
TL494 の設計は、スイッチング電源の制御に必要となる主な構築ブロックが組み込まれているだけでなく、多くの基本的な問題に対処し、設計全体で必要になる追加回路の数を減らすことができます。TL494 は固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路です。出力パルスの変調は、タイミング・コンデンサ (CT) 上の内部発振器によって生成されるのこぎり波を、2 つの制御信号のいずれかと比較することで行われます。出力段は、のこぎり波の電圧が電圧制御信号よりも大きいときイネーブルになります。制御信号が大きくなると、のこぎり波入力の電圧のほうが大きい時間は減少します。これにより、出力パルスの持続時間は減少します。パルス・ステアリング・フリップ・フロップは、変調されたパルスを交互に 2 つの出力トランジスタに送ります。TL494 の動作の詳細については、ti.com にあるアプリケーション・ノートを参照してください。