自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)パラメータ | TL494 | 単位 |
---|
D | DB | N | NS | PW |
---|
RθJA | パッケージの熱インピーダンス(1)(2) | 73 | 82 | 67 | 64 | 108 | ℃/W |
(1) 最大消費電力は TJ(max)、θJA、TA の関数です。最大許容消費電力と、許容される周囲温度との関係式は PD = (TJ(max) - TA)/θJA です。絶対最大定格 TJ = 150℃での動作は、信頼性に影響を与える可能性があります。
(2) パッケージの熱インピーダンスは、JESD 51-7 に従って計算しています。