JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
コンパレータは、5V のリファレンス・レギュレータからバイアスされます。これにより入力電源から絶縁され、安定性が向上します。コンパレータの入力にはヒステリシスがないため、スレッショルド付近の誤トリガに対する保護が必要です。コンパレータの、いずれかの制御信号入力から出力トランジスタまでの応答時間は 400ns で、オーバードライブはわずか 100mV です。これにより、推奨される 300kHz の範囲内での動作について、出力を半サイクル以内に確実に制御できます。