JAJSOW3I January   1983  – July 2022 TL494

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 概略ブロック図
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性、リファレンス・セクション
    6. 7.6  電気的特性、発振器セクション
    7. 7.7  電気的特性、エラー・アンプ・セクション
    8. 7.8  電気的特性、出力セクション
    9. 7.9  電気的特性、デッドタイム制御セクション
    10. 7.10 電気的特性、PWM コンパレータ・セクション
    11. 7.11 電気的特性、デバイス全体
    12. 7.12 スイッチング特性
    13. 7.13 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 5V リファレンス・レギュレータ
      2. 9.3.2 発振器
      3. 9.3.3 デッドタイム制御
      4. 9.3.4 コンパレータ
      5. 9.3.5 パルス幅変調 (PWM)
      6. 9.3.6 エラー・アンプ
      7. 9.3.7 出力制御入力
      8. 9.3.8 出力トランジスタ
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 入力電源
        2. 10.2.2.2 制御回路
          1. 10.2.2.2.1 発振器
          2. 10.2.2.2.2 エラー・アンプ
          3. 10.2.2.2.3 電流制限アンプ
          4. 10.2.2.2.4 ソフトスタートとデッドタイム
        3. 10.2.2.3 インダクタの計算
        4. 10.2.2.4 出力容量の計算
        5. 10.2.2.5 トランジスタ・パワー・スイッチの計算
      3. 10.2.3 出力特性のアプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 フィードバック配線
      2. 12.1.2 入出力コンデンサ
      3. 12.1.3 補償部品
      4. 12.1.4 配線とグランド・プレーン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 商標
    2. 13.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 13.3 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TL494 デバイスには、パルス幅変調 (PWM) 制御回路をシングル・チップ上に構築するため必要なすべての機能が組み込まれています。このデバイスは主に電源の制御用に設計されており、特定のアプリケーションに合わせて電源制御回路を柔軟にカスタマイズできます。

TL494 デバイスには、2 つのエラー・アンプ、オンチップの可変発振器、デッドタイム制御 (DTC) コンパレータ、パルス・ステアリング制御フリップ・フロップ、5V、5% 精度のレギュレータ、出力制御回路が搭載されています。

エラー・アンプの同相電圧範囲は、-0.3V から VCC - 2V までです。デッドタイム制御コンパレータには固定オフセットがあり、デッドタイムは約 5% です。オンチップ発振器は、RT をリファレンス出力に終端して CT にのこぎり波入力を供給することでバイパスできます。または、同期マルチレール電源の共通回路を駆動することもできます。

不確定な出力トランジスタは、共通エミッタまたはエミッタフォロワのいずれかの出力能力があります。TL494 デバイスはプッシュプルまたはシングルエンド出力で動作し、出力制御機能で動作を選択できます。このデバイスのアーキテクチャでは、プッシュプル動作中にどちらかの出力が 2 回パルスされることはありません。

TL494 デバイスは 0℃~70℃、TL494I デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。

デバイス情報(1)
部品番号パッケージ (ピン)本体サイズ
TL494SOIC (16)9.90mm × 3.91mm
PDIP (16)19.30mm × 6.35mm
SOP (16)10.30mm × 5.30mm
TSSOP (16)5.00mm × 4.40mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。