JAJSOW3I January   1983  – July 2022 TL494

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 概略ブロック図
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性、リファレンス・セクション
    6. 7.6  電気的特性、発振器セクション
    7. 7.7  電気的特性、エラー・アンプ・セクション
    8. 7.8  電気的特性、出力セクション
    9. 7.9  電気的特性、デッドタイム制御セクション
    10. 7.10 電気的特性、PWM コンパレータ・セクション
    11. 7.11 電気的特性、デバイス全体
    12. 7.12 スイッチング特性
    13. 7.13 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 5V リファレンス・レギュレータ
      2. 9.3.2 発振器
      3. 9.3.3 デッドタイム制御
      4. 9.3.4 コンパレータ
      5. 9.3.5 パルス幅変調 (PWM)
      6. 9.3.6 エラー・アンプ
      7. 9.3.7 出力制御入力
      8. 9.3.8 出力トランジスタ
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 入力電源
        2. 10.2.2.2 制御回路
          1. 10.2.2.2.1 発振器
          2. 10.2.2.2.2 エラー・アンプ
          3. 10.2.2.2.3 電流制限アンプ
          4. 10.2.2.2.4 ソフトスタートとデッドタイム
        3. 10.2.2.3 インダクタの計算
        4. 10.2.2.4 出力容量の計算
        5. 10.2.2.5 トランジスタ・パワー・スイッチの計算
      3. 10.2.3 出力特性のアプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 フィードバック配線
      2. 12.1.2 入出力コンデンサ
      3. 12.1.3 補償部品
      4. 12.1.4 配線とグランド・プレーン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 商標
    2. 13.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 13.3 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

出力トランジスタ

TL494 には 2 つの出力トランジスタが搭載されています。両方のトランジスタとも、オープン・コレクタ / オープン・エミッタとして構成されており、それぞれに最大 200mA のシンクまたはソース能力があります。トランジスタの飽和電圧は、一般的なエミッタ構成では 1.3V 未満、エミッタフォロワ構成では 2.5V 未満です。出力は、損傷を防止するために過剰な消費電力から保護されていますが、電流ソース出力として動作できるよう十分な電流制限は採用されていません。