JAJSOW3I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
両方の高ゲイン・エラー・アンプは、VI 電源レールからバイアスを受け取ります。これにより、VI よりも -0.3V~2V 低い同相入力電圧範囲が許容されます。どちらのアンプもシングルエンド、単一電源アンプの特性で動作し、出力はアクティブ High のみです。これにより、出力パルス幅の要求が減少するように各アンプを独立してプルアップできます。両方の出力が PWM コンパレータの反転入力ノードで OR 接続されているため、アンプは最小パルス出力優勢を要求します。アンプの出力は電流シンクによって Low にバイアスされ、両方のアンプがバイアス・オフになったときに最大のパルス幅を出力します。