JAJSH55A march 2019 – august 2021 TL7700-SEP
PRODUCTION DATA
TL7700-SEP はバイポーラ IC で、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムのリセット・コントローラとして使用するよう設計されています。SENSE 電圧は 2 つの外付け抵抗により、0.5V より高い任意の値に設定できます。
回路の機能は非常に安定しており、電源電圧は 1.8V~40V の範囲です。最小電源電流により、AC ライン動作やポータブル・バッテリ動作に使用できます。TL7700-SEP デバイスは、-55℃~125℃で動作するよう設計されています。