JAJSHO0K August 1983 – January 2026 TLC555
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
タイマ動作を変更するには、外部電圧 (または電流) を CONT に印可し、内部スレッショルドとトリガ電圧を変調します。図 7-3 に、パルス幅変調の回路を示します。連続入力パルス トレインによってモノステーブル回路がトリガされ、制御信号によってスレッショルド電圧が変調されます。図 7-4 に、結果として得られるデューティ サイクルと制御電圧の伝達関数との関係を示します。10% のデューティ サイクルで動作させようとすると、出力パルスが一貫しない可能性があります。100% に近いデューティ サイクルを試みると、2、3、4の周波数分周になります。