高密度、小ピッチのLEDパネル・アプリケーションでは、高いマルチプレクシング、高いPWM分解能、高いリフレッシュ・レートを実現するため、マルチチャネルLEDドライバの性能への要求が増大しています。表示品質の厳格な要件を満たすため、LEDドライバには、各種のLEDマトリクス・アプリケーション・シナリオで発生する様々な問題を解決する能力が必要になります。
TLC694xデバイスは、16チャネル、定電流シンクのLEDドライバです。各チャネルは、それぞれ独立に65,536ステップでPWMグレイスケール制御を調整できます。16チャネルすべての最大定電流の値を単一の外付け抵抗によって設定でき、0.3mA~25mAの範囲で128ステップのグローバルな輝度制御が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLC6946 | SSOP (24) | 8.65mm×3.90mm |
VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm | |
TLC6948 | SSOP (24) | 8.65mm×3.90mm |
VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |